您好!
用于确定使能输入 UVLO 的公式最终为 RENT / Renb 分频器中的1安培电流或1R111111 / 32R32。 1.2V 使能阈值非常接近于接地值、外部 UVLO 输入范围为28V-30V、用于控制使能引脚。 奇怪的是、POR 后、Vin 状态+3.715v 阈值内部 UVLO 似乎无法实现+1.2V 使能 UVLO 控制目的。 当 Rhom UVLO 分压器 从+24V 输入轨运行使能引脚+4V 时、我是否整理了 LMR 外部分压器的计算过程。 将 Rohm 分压器+4V 保持在地电平以上的原因是、瞬态避免2V 使能阈值。 LMR 为48V 时的启用阈值为1.2V、似乎会影响电池效率。