输入电压24V 输出电压12V

设计原理图、对于前两条示波器迹线、我们更改了电路以使用设置为100k 的内部补偿 R12、R8 DNP。 针对2.1Mhz 运行、R9更改为9.53K。
对于第二个两个示波器迹线、我们更改为外部补偿、设置为40kHz R12 DNP、R8 6.49K C14 5.6nF
24V 输入-> 12V 输出电流(绿色)、黄色低侧栅极(接地不良)、红色(数学高侧栅极)负载电流< 2A。 在非常轻的负载下、芯片似乎按预期运行。
24V -> 12V 开启负载电流 >2.1A 负载电流 高于2.1A =峰值电流>4.4A = Vsense 10mV 导致低侧开关上不稳定和开关错误。
上面的照片显示、在4.4A 峰值电流下、芯片变得不稳定、并错误地打开低侧栅极。 绿色电流、红色输出电压下移12V、黄色低侧栅极(探针无接地)、蓝色输入电压。
在这里、我们将输入电压更改为15V、但不稳定性仍然在峰值4.4A 时触发、尽管具有这种较低的输入、开关可以很好地进入连续模式。
核心问题:
- 当感应电阻读数>10mV 时、芯片中会发生什么情况。 状态机内部有什么变化吗?
- 无论输入电压如何、我们在4.4A 下看到不稳定、w 2.25m Ω= 0.0099V
- 芯片中的哪些模式会导致开关频率从2.1Mhz 变为~450kHz?
- 我们应该关注什么?
- 为什么芯片会在上升电流期间打开低侧开关?