电池规格
定制 LFP 18650电池:12.8V 6000 mA (77Wh、2A 速率)、带 Molex 连接器(batteryspace.com)
- 定制12.8V 6000mA LiFePO4锂离子可充电电池模块由 16个 LiFePo4 1500 mA 圆柱形18650电池组成、 采用 4S4P 连接
- 是否有更好的电池校准方法? 目前、如果电池拔下插头、它将失去校准、它最终会学习充电周期、但需要很长时间。
- 找到下面的配置。
请确认设计能力是否正确?
电池为600mah 和77000Wh
设计比例= 10
设计容量= 6000/10 = 600
设计能耗= 77000 /10 = 7700
安全 | |
OT_Chg | 55 |
OT_ Chg_Time | 0 |
OT_ Chg_Recovery | 500 |
OT_DSG | 600 |
OT_ Dsg_Time | 2 |
OT_ Dsg_Recovery | 550 |
Charge_Inhibit_Cfg | |
Chg_Inhibit_Temp_Low | 0 |
Chg_Inhibit_Temp_High | 450 |
Temp_Hys | 50 |
充电 | |
Suspend_Low_Temp | |
Suspend_High_Temp | 550 |
PB_EFF_效率 | 100 |
Pb_Temp_Comp | |
Pb_Drop_Off_Percent | 96 |
Pb_Reduction_Rate | |
Charge_Termination | |
Taper_Current | 100 |
Min_Taper_Capacity | 25 |
Cell_Taper_Voltage | 100 |
Current_Taper_Window | 40 |
TCA_ Set_Percent | 93 |
TCA_ Clear_Percent | 95 |
FC_ Set_Percent | 100 |
FC_ Clear_Percent | 98 |
DODatEOC_Delta_T | 100 |
镍氢电池_ Delta_Temp | 30 |
镍氢电池_ Delta_Temp_Time | 180 |
镍氢电池_ Hold_Off__时间 | 100 |
镍氢电池_ Hold_Off_Current | 240 |
镍氢电池_ Hold_Off__温度 | 250 |
镍氢电池_ Cell_Negative_Delta_Volte | 17 |
镍氢电池_ Cell_Negative_Delta_Time | 16 |
镍氢电池_ Cell_Neg_Delta_Qual_Volt | 4200 |
Configuration_Data | |
焊盘 | |
Manufacture_Date | |
Serial_Number | 1 |
Cycle_Count | 0 |
CC_阈值 | 540 |
Max_Error_Limit | 100 |
Design_Capacity | 600 |
Design_Energy | 7700 |
SOH_负载_I | 64236 |
Cell_Charge_Voltage__52 | 3600 |
Cell_Charge_Voltage__ T3 | 4200 |
Cell_Charge_Voltage__52 | 3000 |
Charge_Current__52 | 100 |
Charge_Current_ T2 T3 | 100 |
Charge_Current_ T3_T4 | 30 |
JEITA_T1 | |
JEITA_T2 | 10 |
JEITA_T3 | 45 |
JEITA_T4 | 55 |
Design_Energy_Scale | 10 |
Device_Name | |
Manufacturer_Name | |
Device_Chemistry | |
放电 | |
SOC1_SOC_ Set_Threshold | 150 |
SOC1_SOC_ Clear_Threshold | 175 |
SOCF_ Set_Threshold | 75 |
SOCF_ Clear_Threshold | 100 |
蜂窝 Set_Volt_Threshold | 2500 |
蜂窝 Set_Volt_Time | 2 |
蜂窝 Clear_Volt_Threshold | 2900 |
电池_BH_BH Set_Volt_Threshold | 4300 |
电池_BH_BH Volt_Time | 2 |
CELL_BH_ Clear_Volt_Threshold | 4200 |
焊盘 | |
Cycle_Delta | 5 |
Lifetime_Data | |
Lifetime_Max_Temp | 300 |
Lifetime_Min_Temp | 200 |
Lifetime_Max_Chg_Current | |
Lifetime_Max_Dsg_Current | |
Lifetime_Max_Pack_Voltage | 320 |
Lifetime_Min_Pack_Voltage | 350 |
寄存器 | |
Pack_Configuration | |
Pack_Configuration_ | |
Pack_Configuration_ | |
LED Comm_Configuration | |
Alert_Configuration | |
数_系列_单元格 | |
电源 | |
Flash_Update__ Cell_Volt | 1750 |
Sleep_Current | 10 |
填充 | |
FS_WAIT | |
It_Cfg | |
Load_Select | |
Load_Mode | |
焊盘 | |
Res_Current | 10 |
焊盘 | |
Max_Res_Factor | 50 |
Min_Res_Factor | 1 |
焊盘 | |
Ra_Filter | |
焊盘 | |
Min_Passed Ni_45la_1st_qmax | 50 |
焊盘 | |
Maximum_Qmax_Change | 100 |
焊盘 | |
Cell_Terminate_Voltage | 1000 |
Cell_Term_高原 | 200 |
焊盘 | |
Relax_Time | 500 |
焊盘 | |
User_Rate_ | 1339 |
User_Rate_Pwr | |
Reserve_Cap_ | |
Reserve_Energy | |
焊盘 | |
Max_Scale_Back_Grid | 4 |
Cell_Min_Delta | |
Ra_Max_Delta | 15 |
Design_Resistance | 42 |
Reference_Grid | 4 |
Qmax_Max_Delta_Percent | 5 |
Max_Res_Scale | 32000 |
Min_Res_Scale | 1 |
Fast_Scale_Start_ | 10 |
焊盘 | |
Charge_Hys_漂移 | 40 |
Smooth_Relax_Time | 1000 |
Current_Thresholds | |
Dsg_Current_Threshold | 60 |
Chg_Current_Threshold | 75 |
Quit_Current | 40 |
Dsg_Relax_Time | 60 |
Chg_Relax_Time | 60 |
Cell_Max__正确 | |
Gas_Gauging_State | |
Qmax_Cell_ | 6000 |
Cycle_Count | |
Update_Status | |
电池_V_AT_CELL Chg_Term | 3800 |
平均值 Last_Run | 65237 |
AVG_P_AVG Last_Run | 64405 |
Cell_Delta_Voltage | 2 |
T_RISE | |
T_ Time_Constant | |
Calibration_Data | |
CC_增益 | 10 |
CC_增量 | 10 |
CC_偏移 | |
Board_Offset | |
Int_Temp_Offset | |
Ext_Temp_Offset | |
焊盘 | |
Voltage_Divider | 16133 |
电流 | |
死区 | 5 |