您好!
基于新电池的 FS 文件
保留容量= 350mA
我们正在验证电池电量计在电池老化过程中是否可以正确匹配。 需要回答两个问题:
1.我们希望在中间校准电池。 为了校准电池、我们需要从器件上拔下电池、这将导致 FuelGaugeIC 断电。
是否可以将电表保持在断电前的状态?
将定期读取并保存当前寄存器 subclassID 82、89,105和109 (在测试期间 RA 表和 QMax 未发生变化)、并在 GaugeIC 上电时加载保存的值。
2.当前运行了19天,电表预测的过滤 FCC 大约为718mA 十六进制 原因是什么?
有两种类型的测试:加速老化测试和自然老化测试。
加速老化测试条件:
测试温度:70 ℃
设备数量: 3件
测试步骤:
步骤1. 充电至 SOC=85%
第2步、放电至 SOC=51%
第3步,按顺序循环第1步->第2步
自然老化测试条件:
测试温度:70 ℃
设备数量: 3件
步骤1. 充电至 SOC=95%
第2步、电池休息、等待电池自损至 SOC=91%(电池自损电流低于1mA)
第3步,按顺序循环第1步->第2步