主题中讨论的其他器件:LM5157
您好!
我需要进行以下转换、Vin = 5V、Vout = 40V、Iout_max = 150mA。 我在 Webench Power Designer 中试用了它们。
WEBENCH 电源设计器提出了多个解决方案。
LM51571是所有解决方案之间的良好折衷(就 IC 温度和元件数量而言)。
但输出波纹对于我的应用来说非常重要-超过100mV。
我应该优化仿真中的元件值(在 PSpice for TI 中传输原理图)、还是应该使用外部方法来限制 Webench 电源设计器中的波纹?
提前感谢。
Pavel.