主题中讨论的其他器件:LM2735
LM2735YMFをつかってVin μ V=5V、Vout7VのDCDCコンバータ回路を試作しました。μ V
Voutに負荷が無い状態では設計値通りのVout信号が得られますが、Voutに負荷がつながると
VinとVoutに大きなリプル電圧が現れます。回路図、基板パターン図を添付致します。
回路的に何か問題があるのでしょうか?見て頂ければ助かります。
また、基板パターン図は御社エバレーションボードのパターンをそのままの
パターンにしています。計測信号の画像データも添付致します。
サポート頂きたくお願い致します。
(__LW_AT__量産向けにLM2735Yを2735Xに変更するなど可能です)
よろしくお願い致します。e2e.ti.com/.../LM2735DCDC_2800_5_2D00_7_2D00_5_2900_Module.pdfe2e.ti.com/.../LM2735DCDC_5F00_PCBPattern_F356_.pdf