主题中讨论的其他器件: TPS62442-Q1、 RM46L852、LM26420、 LAUNCHXL2-RM46、 PSPICE-FOR-TI
大家好、我叫 Francisco、是另一家工业和技术公司 R+D+I 部门的工程师。 我想使用 LM26420Q1XMHX/NOPB 直流/直流转换器对电源电路设计的计算进行验证。
我连接电源电路的设计。
若要获得 V_OUT = 3.3V 且 Iout (max)= 2A:
V_IN=5V、F_s= 2.2 MHz
V_REF = 0.8V、R2 = 10 kΩ
R1 = 31.6 kΩ
I_LPK=2.4A
ΔI Ω L = 0.2
D = 3.3/5
2.2 MHz =454.54ns
0.64 μH -> 1 μH
若要获得 V_OUT = 1.2V 且 Iout (max)= 2A:
V_IN=5V、F_s= 2.2 MHz
V_REF=0.8V 且 R2 = 10 kΩ-> R1= 5.1 kΩ
I_LPK=2.4A
ΔI Ω L = 0.2
D=1.2/5
2.2 MHz =454.54ns
0.52 μH -> 1 μH
我使用以下组件:
1μH 的 TFM322512ALMA1R0MTAA 电感、22 μF 的 CL21A226KOQNNNG 电容器 、31.6千欧的 YR1B31K6C 电阻 、10 千欧的 LR1F10K 电阻、5.1k Ω 的 H85K11BC 电阻、4.99千欧的 MBA02040C4998FC100电阻、1 μF 的 J291K1LR5189电容器和32551K 的电阻 。
问题是、输出电压有很多纹波。 因此、我需要修改电感和输出电容器的值、以减少这种纹波。 但是、Webench 仿真器中不再提供 LM26420-Q1。 您能否在 Webench 仿真器中启用此器件、以便使用此电感和输出电容器开发 LC 低通滤波器?
此致、
Francisco。