主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
我们正在尝试配置 BQ27421器件、Full Battery Capacity 的值与默认值(完全复位后的值)没有变化、该值比配置的设计容量高~15倍。
以下是从 BQ27421-G1D 读取的命令日志和详细信息、也在 BQ27421-G1B 上观察到:
电池 SOH 状态= 1
电池 SoH = 95
电池电压= 4346 mV
电池电流= 10 mA
电池温度= 24.9C
电池 SoC = 100%
剩余电池容量= 195 mA
电池满容量= 189 mA
电池剩余运行时间= 0秒
电池设计容量= 200 mA
FG 固件版本 v0109
控制状态标志= x2098
标志= x00a8
$ FG_FULL_RESET
确定
电池 SOH 状态= 1
电池 SoH = 95
电池电压= 4346 mV
电池电流= 8 mA
电池温度= 25.2°C
电池 SoC = 99%
剩余电池容量= 2957 mA
电池满容量= 2893 mA
电池剩余运行时间= 0秒
电池设计容量= 200 mA
FG 固件版本 v0109
控制状态标志= x2098
标志= x00a8
$ FG_RECONFIG //设置终止电压=2875mV、容量= 200mA、Taper 电流=333.33、能量容量=760
确定
电池 SOH 状态= 1
电池 SoH = 95
电池电压= 4346 mV
电池电流= 8 mA
电池温度= 25.2°C
电池 SoC = 99%
剩余电池容量= 196 mA
电池满容量= 2891 mA 45< -该值有时会更新、但通常不会更新–为什么?! 应该如何做?
电池剩余运行时间= 0秒
电池设计容量= 200 mA
FG 固件版本 v0109
控制状态标志= x2098
标志= x0088
我已经能够通过在不执行系统抵制的情况下写入然后读回值的方式排除 I2C 通信和流控制的故障、并且我观察到 BQ27421确实具有写入的正确配置。