主题中讨论的其他器件: EV2400
尊敬的:
美好的一天! 放电时遇到问题、产品采用 BQ40Z50-R2采用3串联 BBU 解决方案。
请帮助我,为什么会发生这种情况、以及如何解决此问题的原因或发生的风险是什么?
谢谢!
问题描述:
●
读取 DeviceType:
a)使用 TI ev2400
写入:44 02 01 00+stop
写入: 44
读取: 返回值04 01 00 00 45 04 04 04
写入:44 02 01 00+stop
写入: 44+STOP
读取:返回值17 17 ...约为千分之1
写入:44 02 01 00
读: 17 17 17...100% 概率
b)使用我们的软件
写入:44 02 01 00+stop
WRTI:44+STOP
读取: 返回值17 17 ...约为千分之1
写入:44 02 01 00
读: 17 17 17 .. 100% 概率