您好!
我们使用已降级的电池并将其直接插入设备中、FuelGaugeIC 获得的经过滤的 FCC 与实际的电池不符。
示例:将充满电容量为110mA 的已老化电池插入设备,并且由 FuelgeIC 获得的过滤 FCC 为865mA
我们的配置:切断电压3V、备用容量350mA、电池容量1230mA 内插 已上传加载的 FS 文件。
电池使用场景:
电池用作备用电源、仅当主电源为低电平或断开连接时才会打开电池放电。 绝大多数时间、它都由电源供电。
电池电量将不会充满或放电。
充电方案:soc <19%--> charging --> soc =30%--> stop charging --> REST --> battery self-nulled --> soc <19%--> charging
放电情况:soc = 8%-->停止放电-->器件断电,燃料计 IC 断电
1 μ A、上述配置和使用场景、在使用过程中是否会更新滤波的 FCC?
2、根据上述说明、如果将降级的电池直接插入设备、可通过哪些操作步骤来使 FuelGaugeIC 准确获取降级电池的信息?
我们使用劣化电池直接插入设备中,FuelgaugeIC获取到的Filtered Fcc与实际不符。
实例:满充電容量为í a 110mAh的老化电池,插入到设备上,FuelgaugeIC获取到的Filtered Fcc为í a 865mA。í a
我们的配置:截止电压3V,储备容量ú s 350mA,电池容量í a 1230mA。加载的Fs文件已经上传。í a
电池的使用场景:
电池作为备用电源,主电电量低或断开后,才会开启电池放电。绝大部分时间都是主电供电。
电池电量不会充满,也不会放空。
充电场景:soc <19%-->充电--> soc =30%-->停止充电-->静置-->电池自损耗--> soc <19%-->充电
放电场景:soc =8%-->停止放电-->设备断电,FuelgaugeIC断电
1 μ、基于以上的配置和使用场景,s 滤波 FCC会不会在使用过程中更新?
2 μ A、基于以上描述,如果劣化电池直接插入设备中,什么操作步骤可以使FuelgaugeIC准确的获取到劣化电池的信息?
e2e.ti.com/.../7851.0418_5F00_New_5F00_Bat_5F00_FS_5F00_withChemID_5F00_0419.gm.zip