主题中讨论的其他器件: TPS7H5004-SP
您好!
我有兴趣将 TPS7H5001-SP 用于升压转换器(采用 CCM 模式的同步升压或反激式)。
1. TI 能否提供有关配置为同步升压转换器时如何正确驱动 GaN FET 的评论? 我希望对 OUTA 和 OUTB 进入哪一个高侧或低侧 FET 进行完整性检查?
2. TI 会为传统的反激式拓扑推荐哪种版本的 TPS7H500X-SP? 我有一个单输出选项、但 理想情况下我希望占空比限制为50%。
3. TI 是否有计划为 PSPICE 引入一个平均模型?
谢谢!