我的设计:
输出功率:3W
输出电压:13VDC
输入电压:18Vdc
隔离输出耐受:3.75kV

变压器:
内核:E13/4
空气间隙:0.1毫米
初级:35、4uH/0、14R
Lsec:11、3uH/0、0R
L_leakage:0.1 μ H
Al:10、9uH (测量值、磁芯材料未知)
使用此设计实现价值观:
V_INPUT:18V
I_输入:0287A
输入:5166W
V_output:13、35V
I_输出0、24A
输出功率:3204W
效率:62、02%
温度 LM25180:45、4°C /环境:26、3°C /加热:19、1K

CH1:V_output
通道2:isec_peak
通道3:IPrim_peak
通道4:V_INPUT
到目前为止、我认为设计已经足够好了...
我的问题:
-为什么我只能实现62,02%的效率?
-我可以做什么来提高效率?