您好!
我通过配置 Settings:Configuration:Power Config [SLEEP]= 0禁用了 SLEEP 模式。 我完成了常见问题解答(链接)。
短期-在以下情况下器件进入关断模式:
-已发出关机命令
- RST_PIN 被驱动为高电平超过1秒::我已经把这个引脚永久连接到 GND
-低 BAT 电压阈值被触发::上行数据表这个阈值等于4 V - 0.18 V = 3.82 V (最大值)或3 V - 0.18 V = 2.82 V (最小值),
-低栈电压::我正在使用阈值的默认值,它等于600mV,
-低最小电池电压:::我正在使用阈值的默认值,它等于0 mV,
-过温::我正在使用阈值的默认值,它等于85 °C ,
-内部存储器故障
内部存储器故障看起来如何/出现此问题的可能性有多高?
我只是为了确保可以永久移除唤醒开关、因为我真的希望 IC 不会进入关断模式、在电池连接期间以及电气/温度参数保持正常范围内。
非常感谢、
此致、
Dejan。