Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052
主题中讨论的其他器件:TPSI3052
您好!
请查看原理图。
应用:高侧 IGBT 控制
IGBT:1200V/70A/Qtotal = 417nC (典型值)
模式 :三线模式(VDDP = 5V、PXFR = 7.32KΩ Ω、Cin = 1uF+0.1uF、Cdiv1 = 1uF、Cdiv2 = 10uF)
工作规格:IGBT 导通/关断(开关规格 X)
kΩ 串联电阻= 10k Ω(R62)
IGBT 栅极电阻= 100 Ω (R63)