主题中讨论的其他器件: TPS546D24S
您好!
我的客户正在寻找用于 Intel AgileX FPGA 内核电源的直流/直流转换器。
据说 Intel Agilex FPGA 的核心功率是 PMBus 接口、它在核心电源时序和必须正常执行校准方面存在局限性。
之前使用的产品是 Vishay SiC450ED-T1-GE3、在以下条件下使用。
- 输入:12V
- 输出:0.8V
- 最大电流:35A
- 支持的 PMBus 接口
您能否推荐满足上述条件的最佳 TI 直流/直流转换器?
谢谢。
JH