在新设计中、我们使用 TPS62933 (IO 电源和内部内核电压稳压器的3.3V 电压)为微控制器供电。 然而、微控制器要求最小6.5V/ms 的斜升时间、最大30V/ms 的斜升时间。 TPS62933具有可调软启动功能、但数据表指出、必须使用至少为6.8nF 的软启动电容器。 这会将输出电压斜升至标称输出电压大约1ms、对应的压摆率仅为3.3V/ms。
数据表中还指出、或者、SS 引脚可以连接到电阻分压器、以跟踪另一个电源轨。
我们是否可以修改 TPS62933电路以达到6.5V/ms 的压摆率? 哪一项是 TPS62933在 SS 引脚上需要6.8nF 电容器的限制因素? 如果是由于输出电压的压摆率限制、也许我们可以使用更小的电容器、因为与 TPS62933的最大电压输出范围(0.8V 至22V)相比、我们的输出电压较低? 或者 SS 引脚的电流源是否有一些要求? 在跟踪情况下是否也需要一个电容器?
此致
马格努斯