您好!
使用 TPS51200DRCT 生成 REF 电源以为 DDR3供电。
当使用一个具有 F 特性(±1%)且温度系数为±100ppm 的10kΩ 电阻器作为被连接到 TPS51200DRCT 的 REFIN 的分压电阻器时、V_REFOUT 不在 DR3技术规格的 VDD×0.49至 VDD×0.51范围内。
*假定电阻的环境温度为-20℃ 到70℃。
如果系统使用具有 B 特性(±0.1%)和±25ppm 温度系数的高精度电阻、则系统 可以满足 DR3规格。 连接到 REFIN 的电阻器的精度如此高?
计算过程如下。
V_REFOUT (min)= VDD×R (min)/{R (min)+R (max)}−V_REFOUTTOL
V_REFOUT (max)= VDD×R (max)/{R (max)+R (min)}+V_REFOUTTOL
谢谢。
科诺