你好。 我是 Kang 先生
在使用 LM5023MMX-2/NOPB 测试 SMPS 时我有一个问题。
我知道您很忙、但我非常感谢您的答复。
现有的 SMPS 产品在轻负载条件下以跳周期模式运行、因此通过更改 QR 引脚分配电阻器和电容器 R1、R2、CD 和 CS 引脚电阻器 Rexternal、它会避开跳周期模式并在相同负载下正常运行。
Iqr 和 Cs 偏移电压增加。 这会有什么影响吗?
更改前
Iqr:0.5mA
VCS_OFFSET:0.039V
QR 引脚电压:6.88V
更改后
Iqr:1.1mA
VCS_OFFSET:0.12V
QR 引脚电压:6.66V
数据表建议 Iqr 值为1~4mA。 如果我偏离该值、是否会出现问题?
谢谢你。