主题中讨论的其他器件:BQ76930、
我想确认以下寄存器正在报告什么情况:
PF 状态-器件电压数据- Bat 直流电压-电芯堆电压
我有以下转储、来自已进入 VIMR PF 状态的电池、它对发生了什么有点困惑
相关的 PF 状态转储:
PF 状态 器件电压 单元 1电压 4095mV 0x01dA/2
PF 状态 器件电压电 芯 2电压 4094mV 0x01dc/2
PF 状态 器件电压电 芯 3电压 4079mV 0x01DE/2
PF 状态 器件电压 电芯4电压 4094mV 0x01e0/2
PF 状态 器件电压 电芯5电压 4091mV 0x01e2/2
PF 状态 器件电压 单元 6电压 4090mV 0x01e4/2
PF 状态 器件电压电 芯 7电压 3441mV 0x01e6/2
PF 状态 器件电压电 芯 8电压 4086mV 0x01e8/2
PF 状态 设备电压 电池直流电压 31780mV 0x01fa/2
电池组的电流电压为:
电压: 32.670 (SMB 0x09)
AUX: 20.383 (SMB 0x2e)
电池: 4.087 4.087 4.074 4.085 4.083 4.086 4.086 4.082
平均值: 4.075 (SMB 0x4d)
寿命电压为:
最大寿命(V): 4.184 4.174 4.182 4.178 4.178 4.178 4.176 4.178
最小寿命(V): 2.968 2.988 2.994 2.990 2.974 2.973 2.505 2.971
谢谢
菲尔