输入:直流12V (12V7AH 电池)
输出:直流110V
全桥场效应晶体管:IRF3205
变压器匝数比:NP:NS (7:80)
PWM 频率:15kHz
电感(L3):1mH
电容(C58):68uF/400V
用于全桥整流的推挽式转换器的原理图如下
一些问题如下:
个人了解误差放大器有两个用途
1.运算放大器
所以 uo=uo=VR*(1+R3/R2)+(VR-Vo)*R3/R1
2.comparator
R3=100K,当推挽式转换器的输出电压由 R1和 R2电阻器分压并且大于 VR 时、误差放大器输出较低、而 UC3525的 PWM 占空比为零
通过测试、我们发现第一类推挽式转换器的输出电压在空载时满足要求、但在带载时、Vds 波形不好、效率低
相反、根据第二种连接方法(比较器)、其负载 VDS 波形良好且高效
UC3525芯片的2个引脚(EA+)上的电压可被取为5.1V 基准电压的大约一半吗?
引脚2上的电压2.5V 和5.1V 对整个转换器有何影响?
英语能力有限、请原谅所有错误
我的最终目标是确定误差放大器是用作运算放大器还是用作比较器。 误差放大器的两个引脚上的不同基准电压对输出电压有何影响?
谢谢!