主题中讨论的其他器件:LM3488、 LM5155、LM5157
尊敬的 TI 支持:
我想向您介绍 Sepic 配置中的 LM3488:
VIN = 6V 至18V
VOUT=13.5V
iout_max = 0.9A
Fsw = 220kHz
L = 15 μ H
Cout = 100uF
反馈环路带宽= 12kHz
通过运行自动测量设置(扫描 Vin 和 Iout 参数)、可生成以下结果:
这是一个非常慢的测量值(Vin 被设定、1秒等待时间、Iout 被设定、1秒等待时间、Vout 读取)。
我的问题与空载/最小负载时的输出电压提升有关:
1) 1)您能否确认这是此 IC 的正常行为?
2) 2)这是 Vcomp 行为造成的吗? (数据表片段)
提前感谢、
此致、
Csongor