主题中讨论的其他器件: TIDA-00779
您好!
我曾尝试在互联网上找到答案、但没能找到答案。 我在这里!
我当时在尝试找到一种供应 ucc28180的方法、一种方便的方式是使用来自主线的自举。 不过、它在数据表中添加了路径(tldr:您不能):
TIDA-00779设计需要使用外部偏置电源为 UCC28180 PFC 控制器供电
UCC27531D 栅极驱动器和继电器、用于为浪涌限流电阻器分流。
TI 建议使用经稳压的辅助电源为这些器件供电。 这些器件的用途
偏置电源提供的偏置电流。 自举偏置电源由输入高电压通过电阻器
电阻器、该电容器在 VCC 引脚上具有足够的电容、能够将 VCC 引脚上的电压保持在
通过升压电感器上的偏置绕组供电。
UCC28180的 UVLO 为11.5V、UCC27531D 的 UVLO 为4.5V、而最小
开启继电器所需的电压为9.6V (对于12V 继电器)、因此电路板运行的偏置电压
必须≥12V。这些器件所需的总电流约为55 mA
(TIDUBE1C)
你能帮我理解为什么吗? 我怀疑自举元件的功耗问题、或者电压稳定性问题?
感谢你能抽出时间。
本杰明