您好!
我们将在解决方案中实现 TPS62170直流/直流转换器、该转换器即采用电池供电、最大输入电压高达16.8V (4芯串联电池)。
我们正在遇到这样一个问题、即在大量情况(两位数百分比)下、TPS62170在连接 VIN 后的<1秒内遭到严重损坏。 在某些情况下、会有噼啪声和少量魔术般的烟雾、而在其他情况下、TPS62170着火。 在较低的电压(~5V 输入电压)下、器件可以正常运行。
我们选择的组件如下:
C7 CAP (VIN) PN:CL10A106MA8NRNC (0603、10uF、25V)
L2 IND (SW) PN:MBK1608T2R2M (0603、2.2uH、Isat 0.52A)
C3 CAP (VOUT) PN:CL10A106MA8NRNC (0603、10uF、25V)
利用470k 和150k 电阻器、可将输出调节至~3.3V。
原理图: 
注:此器件有2个连接器、D6二极管将电源轨分开、因此连接器2无法对连接至连接器的电池1施加电压
电路板布局: 
注意:我们使用的是覆盖铜的过孔、因此 PCB 上没有物理孔。
顶层和底层的 VIN 覆铜线迹:


我已阅读过 TI 论坛上此处提供的类似主题、假设由于电容(VIN)和 PCB 迹线、连接器和电池线引起的电感的组合、VIN 稳定性存在问题。 请您提供对这个假设的见解吗? 但更重要的是、您对如何防止这一问题有什么建议吗? 最终、我们正在积极调查该问题、但是、对于我们应该关注哪些方面以及我们应该采取哪些具体措施、您可以提供的任何指导都将非常有帮助。
感谢您协助我们解决此问题。
此致、
米沙尔·塞贝斯塔