主题中讨论的其他器件: UCC28180、 UCC28070
您好!
我根据这些要求设计了 PFC: 750W 输出85-265VAC 输入390V 输出
我面临着效率、输出功率高达600W 时效率为95%的问题。
将器件加载到700W 后、效率开始下降到92.5%、之后可关闭器件。
我附上了原理图、并尝试了以下几点。
-晶体管 Q1和 Q2替换为不同的,包括 SiC UF3C065040/也两个并联 IPB60R055CFD 没有结果
-栅极电阻器改变了27欧姆,这提高了效率。 较低电阻的栅极电阻器会降低效率。
-添加更多输出电容+300uF 无结果
使用230VAC 输入和电子负载完成测试
使用散热器和风扇进行冷却。
可能导致效率 下降的任何建议。