主题中讨论的其他器件: UCC25630-1EVM-291、 UCC28180
您好!
我们在其中一个电池充电应用中使用了 UCC256404 LLC 控制器。 随附了为原型准备的 Excel 工具。
使用了 UCC25630-1EVM-291的参考原理图。 使用附加的 Excel 工具中的值更新原理图。 反馈电路与 EVM 相同。
随附变压器规格表。 引脚14和17短接。 引脚13和18为 NC。
当输出电压降至几伏特(一旦负载超过>50%的负载(~10A))时、LL/SS 引脚变为低电平。
如果负载断开并 接回、则输出电压会恢复标称值。 在无负载至50%负载(~10A @ 30V)时、调节正常。
请告知我们是否附加了 Excel 工具正常或任何要更改的组件值/补偿。
在设计负载的50%时进入 ZCS 的可能原因是什么?
谢谢。此致、
Chethan K S
e2e.ti.com/.../UCC25640x-Design-Calculator.xlsxe2e.ti.com/.../30783_2D00_Half-Bridge-Tx._2D00_Datasheet_2D00_Draft-copy.pdf