主题中讨论的其他器件: BQ25620、 BQSTUDIO
您好!
我使用的是带有 BQ25622的定制电路板。
我已经尝试使用这种定制板有一段时间了、但所有组装的芯片都是由 TI 制造的前一批产品、不正确。 IC 被标识为 BQ25620、整批芯片都受到了这一制造问题的影响。
我有新批次的新芯片、它们确实正确识别为 BQ25622、但我遇到了 VOTG 方面的一些问题。
当我在禁用看门狗和热敏电阻的情况下激活 EN_OTG 时、电压比 BQStudio 中选择的电压高1V。
这会发生奇怪的行为、因为这仅在 VOTG 为7V 或低于7V 时发生。 如果高于该值、则 VOTG 准确。
附上 BQStudio 的屏幕截图、您可以从中找到。
这款芯片一直存在很多问题、让我和我的团队浪费了大量时间尝试使其发挥作用、由于所有 TI 制造问题、我们发现它似乎还不是一款商业上可靠的芯片。 在销售这些芯片之前、您对这些芯片做过所有的测试吗? 您提出了什么解决方案?
------------------
电压分析:
VBAT 为4.1V
所选 VOTG 为5040mV ->测量电压为6040mV
VOTG 选择5600mV ->测量电压为6550mV
所选 VOTG 为6000mV ->测量电压为6940mV
VOTG 选择7040mV ->测量电压为8000mV
------------------
VOTG 选择7200mV ->测量电压为7190mV
所选 VOTG 为7600mV ->测量的电压为7570mV
VOTG 选择为8000mV ->测量电压为7950mV
所选 VOTG 为9040mV ->测量电压为8960mV
VOTG 选择9600mV ->测量电压为9510mV

ID 正确识别

ENOTG 已激活

已选择7200mV ->测得的正确电压

已选择7040mV ->测量值为8V