版本 I Y 轴1mA / div、
Iload =-1~+1mA (从波形读取),
版本 K Y 轴1mA,
Iload =-1~+3mA (从波形读取),
不同的测试条件、在 Ver 中记录错误。 k?


版本 I Y 轴10mA.div、
Iload =-10~+15mA (从波形读取)
版本 K Y 轴10mA,
Iload =-10~+10mA (从波形读取)
不同的测试条件、校正了 Ver. I?μ A
从波形读取:
VOUT 过冲2mV→30mV,
输出电压下冲-1.5mV→-25mV。
负载瞬态性能下降?


版本 I Y 轴10mA.div、
Iload =-10~0mA (从波形读取)
版本 K Y 轴10mA。div、
Iload =-10~+10mA (从波形读取)
版本 波形上的 I marked-10~+10mA,与 Y 轴标度不兼容、在 Ver. k?
从波形读取:
VOUT 过冲1mV→25mV,
输出电压下冲-0.5mV→-22mV。
负载瞬态性能下降?