尊敬的设计支持团队:
希望你做得好。
我是 Srinidhi D J、担任 EMBDES 工程解决方案私有有限公司的高级技术领导硬件设计和开发工作。
我们正在使用以下组件进行原型构建。
请提供 以下设计源文件。
1. LM5146-Q1的输入为35-75V、输出@Ω 最大负载为23A。
请求您提供原理图和 PCB 的 Altium 设计源文件。
期待您在这方面的积极回应和支持。
如有任何疑问/说明、请随时与我联系。
谢谢。此致、
SRINIDHI D J
+91-963233413
恩贝德工程解决方案有限公司
No. 33/11, 3rd Floor, Sri Hari Towers, Roopena Agrahara,
Hosur main road, Bengaluru - 560068 |卡纳塔克邦 | 印度