主题中讨论的其他器件: LM317
大家好、我将 LM1117用于电机 controㅣ。
我使用 Vin = 12V、Vout = 6V。
在数据表主题中、
"LM1117 800mA 低压降线性稳压器"
那么、该 LDO 是否用于最大800mA 电流系统?
(800mA 仅用于1.2V 的压降?)
但在数据表中,电流限制(Ilimit)如下所示。
最小值:800mA
典型值:1200mA
最大值:1500mA
----------------
能否将此 LDO 用于峰值1.5A 电机控制?
(Vin -Vout 为6V)