您好
TI 与以下类似的降压 LED 驱动器等效什么?
需要驱动0.5A (对于 MR16、G4等)、对于较大的灯(PAR36、56等)需要驱动1.5A
二极管 AL8860WT-7、 AL8860MP-13(1.5A、最大 PWM??)
图例 LGS6304X (1.5A、PWM 至100KHz)
Powtech PT4115B89E (1.2A)
4色 RGBW
我们计划使用20kHz 的 PWM 调光
电压轨为12V 到24V 交流/直流、我们的目标是将3 x 3V LED 串联用作一个灯串和多个并联灯串
我们的 LED 为150mA (每串)的最大值、但实际电流如表所示
我们会为每个灯使用4个此类降压 LED 驱动器(R、G、B、W)
|
|
|
|
|
每个 LED 的电流需求(A)@ MAX W |
每通道电流需求(A)@ MAX W |
||||||
|
|
LM |
LED 数量 |
最大 W |
R |
g |
B |
W |
R |
g |
B |
W |
|
MR16 |
470 |
9 |
6 |
0.150 |
0.150 |
0.150 |
0.131 |
0.450 |
0.450 |
0.450 |
0.392 |
|
G4 |
450 |
24 |
6 |
0.063 |
0.063 |
0.063 |
0.047 |
0.500 |
0.500 |
0.500 |
0.375 |
|
PAR36 |
900 |
51 |
12 |
0.059 |
0.059 |
0.059 |
0.044 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
0.750 |
|
PAR56 |
1200 |
99 |
18 |
0.045 |
0.045 |
0.045 |
0.030 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.000 |