您好、支持团队
我们将使用 TPS37042A3OFDDFR-Q1来替换 MAX16133FQP/V+T。
Q1:关于 TPS37042A3OFDDFR-Q1、可使用外部电阻器将监控更 改为1.25V/1.25V
Q2:如果可以将监控电压更改为1.25V/1.25V、 精度是4%?
Q3:TPS37042A3OFDDR-Q1是最佳解决方案?
|
双路电压上升监控器 |
|||
|
供应商 |
美信 |
TI |
|
|
器件型号 |
MAX16133FQP/V+T |
TPS37044A4OGDDFRQ1 |
TPS37042 A3 OFDDFR-Q1 |
|
HPC |
主 |
|
第2个 |
|
器件状态 |
|
|
|
|
工作温度 |
-40至125 |
-40至125 |
-40至125 |
|
封装 |
SOT23-8 |
SOT23-8 |
SOT23-8 |
|
EOL 计划 |
|||
|
L/T (wks) |
|||
|
最小体积(pcs) |
|||
|
价格 |
|||
|
STLA 已使用 |
V |
||
|
使用 FXN |
|||
|
注意 |
AEC-Q100标准 |
AEC-Q100标准 |
AEC-Q100标准 |
|
1.71V 至5.5V |
1.7V - 6V |
1.7V - 6V |
|
|
复位超时 |
10毫秒 |
(F) 10毫秒 |
(F) 10毫秒 |
|
监控输入通道 |
2 |
4 |
2 |
|
监控输入 |
1.25V/1.25V |
3.3/1.8/1.15V/1.15V |
3.3V/1.25V |
|
复位 |
低电平有效、开漏 |
低电平有效、开漏 |
低电平有效、开漏 |
|
阈值准确度 |
±1% |
±1% |
±1% |
|
双输入 HYS (%)/TOL 选项(%) |
0.25 / 11 |
0.75% |
|
如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯