您好!
我正在使用 TPS61088实施升压转换器。 我可以寻求一些帮助、来评估 SW 引脚开关特性、看看它们是否在安全限值范围内?
升压转换器参数如下:
- Vin = 5V、Vout = 12V、Iout ~1-1.2A 电阻负载
- SW 引脚绝对额定值(根据数据表):-0.3V 到14.5V (我相信这些是直流值), 短时间瞬态交流电压可以高达20V 根据论坛。
SW 引脚电压如下所示:
–SW 引脚上出现15.1V 峰值、持续时间约10ns。 考虑到芯片的瞬态交流电压额定值、这似乎没有问题
-当处于低电平时,SW 引脚保持-0.7V。 这是一个更令人关注的问题、

测量是使用在 PGND 平面上具有本地接地连接的50MHz 示波器进行的。
请告诉我、原理图或布局等其他信息是否会对您有所帮助。