我正在更新一个使用 LM120H-12/883 (军用级 LM320)的设计。 现有设计使用一个旧的带引线(非 SMT) 1uF 陶瓷电容器以及一个固态钽100uF 电容器作为输出滤波(和补偿)。 我从 LM120H-12/883产品页面中链接的 LM120QML 数据表中注意到、建议为输出电容器使用1uF 钽或25uF 铝电解电容器、但具体而言、没有推荐用于此目的的陶瓷电容器。 我知道、从双极晶体管集电极获取输出的此类其他线性稳压器由于电容的 ESR 较低、可能会出现陶瓷输出电容的稳定性问题。 作为设计更新的一部分、输出电容器将迁移到 SMT 器件、包括1uF 陶瓷电容器、这可能会导致该电容器的 ESR 值低于现有设计。 此外、由于电路的其他部分发生变化、从该稳压器汲取的输出电流可能会显著降低、从而可能会改变稳压器的负载极点。 由于 SMT 陶瓷输出电容器的低 ESR 和消耗的输出电流降低、修订后的稳压器电路是否存在稳定性问题的风险?