大家好、
我在 IC 上执行负载瞬态时会获取不同的波形。
原理图
测试设置
结果、
1.Vout = 1.8V、I_load = 1A、电流上升时间-~680ns
黄色- V OUT、绿色-漏极电压、蓝色-栅极脉冲、洋红色-负载电流
2.Vout = 1.8V、I_load =~μ s 600 mA、电流上升时间-~680ns
黄色- V OUT、绿色-漏极电压、蓝色-栅极脉冲、洋红色-负载电流
忽略负电流:由于电流探测方向。
3.Vout = 1.8V、I_load =~μ s 600 mA、电流~时间- μ s 1µs
黄色- V OUT、绿色-漏极电压、蓝色-栅极脉冲、洋红色-负载电流
我知道吗、电压输出为什么会这样? 电源输出将关闭、600mA 和1A 负载瞬态。
如果您需要更多信息、请告诉我。