您好!
要使用的输出电容器值在数据表计算结果和 Webench 工具中有所不同。 (环境温度最高80°C)
VIN = 11至52 V
Vout = 5.667至5.881V (使用100k + 21k 0.1%的 RFB)。 需要 Vout (最小值) = 5.5V 和 Vout (max) = 6.0V]
输出电流(最大值) = 4.163A
f (SW)= 500kHz
电感器= 8.2µH (XAL6060-822MEB)
使用数据表中的公式得出 Cap (最小值)的输出电容值。 of 445 µF
工作原理如下:
R =(ΔiL Ω/IOUT)= 0.833A/4.163A = 0.200096
ΔVout = 100mV 最大值 (以将 VOUT 保持在下游稳压器的限制范围内)
D'= 1–占空比= 1–0.113 = 0.887 (对于52V 输入)和1–0.535 = 0.465 (对于11V 输入)
fSW = 500 kHz
Iout =4.163A (最大值)
D 的最坏情况为0.887、因此将用于计算出所需的最小电容、如下所示:
COUT >(1 /(500 kHz x 0.200096 x 100 mV / 4.163A) x ((0.2000962 / 12) x (1 + 0.887))+(0.887 x (1 + 0.200096))]
>(1 / 2403.267) x [(0.003336) x (1.887)+(1.064485)]
> 445.55 µF 最小值
TI Webench 输出电容器值建议使用4x 47 µF 、16V、20%、X7R、2220 (TDK CGA9N3X7R1C476M230KB)、 因此、降额后、 有效电容为109.64 µF 最小值!?
我在这里应该使用什么输出电容器选择、因为可能有因数为4的错误。
此致、
理查德.