您好、TI 团队
我想使用 lm74700-Q1作为理想二极管。
计算开通和关断时间时是否使用了 I (GATE)?
请告诉我如何在这种情况下进行计算。
I (VCAP)(300uA)用于计算 T (DRV_EN)。
T (DRV_EN)和导通时间之间是否存在差异?
我的规格如下。
VinMAX=50V
Iout=50A、最大=100A
从20mV/50A≦RDS (on)≦50mV/50A = 0.4mΩ≦RDS (on)≦1mΩ 中选择的 MOSFET 是两个并联使用的 IAUC120N06S5L011。
Ciss:8770pF
C (VCAP):8770pF×2×10=175.4nF
根据下面的公式计算、T (DRV_EN)将 大约为3.9ms。


此致、
林浩二