大家好、
客户在双电源轨中使用 TPS548A28。 对波特有一些问题。 您可以进行评论吗?
1)、 0.75V Merlin 电源轨、TPS548A28、Vin=12V、L=1.5uH、 C= 47uFx5、Rdivider _up=2.92k、Rdivider 向下=10k、CFF=2200p
【问题】相位曲线在高频率下起伏较大,在这种情况下我们无法读取 GM。
左:空载;
右侧:满负载3A。
2)、3.3V 辅助电源轨、TPS548A28、Vin=12V、L=2.2uH、 C= 100uFx3、Rdivider _向上=45.3k、Rdivider _向下=10k、CFF = 470p
左:空载;
右侧:满负载5A。
【问题】相位曲线在高频率下起伏较大,在这种情况下我们无法读取 GM。
此致、
海亮