主题中讨论的其他器件: TMUXHS4212、 TUSB1142、 TPS65994AE、TPS65994AD
我正在设计具有2个 USB Type-C 端口的系统、
一个将用于 USB 3.2和2.0、有时会在2.0上托管器件(用于恢复/编程、处理器本机)、另一个将用于 USB 2.0、3.2和 Display Port。
您能帮助我选择一款满足我需求的出色组合吗? 我也在寻找保护二极管。
我需要最可靠的器件、最易于设计和使用的器件。
有没有需要注意的陷阱? 使用更昂贵的器件是否有利于最终产品的设计和质量?
对于 DisplayPort/USB 组合的交叉点开关、我想使用以下之一:
具有自适应 EQ 的 Type-C USB 3.2交替模式转接驱动器/多路复用器
1件装慕斯- 11.87美元
USB Type-C DP 交替模式10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关
1pc 慕斯- 9.82美元
建议的 DP
USB Type-C 8.1Gbps 多协议线性转接驱动器
1件装摩丝- 6.81美元
对于非 DP、非交替模式的交叉点、我想使用以下之一:
USB Type-C 具有2:1/1:2多路复用器/多路信号分离器的10Gbps 3.2自适应线性转接驱动器
1pc 慕斯- 7.53美元
2通道16Gbps 2:1/1:2差分多路复用器/多路信号分离器
无 DP
1 pc 慕斯- 2.0美元
在电力输送方面、我们从不需要为电缆电源充电、我们将始终提供5V 电源、但我不确定我应该使用双通道还是单通道器件、我正在考虑:
USB Type-C 和具有集成电源开关的 USB PD 控制器
1件装摩丝- 4.92美元
双端口 USB Type-C 和具有集成电源开关的 USB PD 控制器
1件装摩丝- 6.64美元
具有支持 USB4和交替模式的集成电源开关的双端口 USB-CPD 控制器
1pc 慕斯- 5.59美元
具有集成电源开关的双端口 USB Type-C和 USB PD 控制器
1 pc 慕斯- 5.71美元
具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-C和 USB PD 控制器
此外为20V、 灌电流
1件装摩丝- 3.09美元
建议的 DP PD
USB PD TCPCi 端口控制器
1件装慕斯- 1.2美元
建议的 NO-DP PD
具有甩负荷功能的单路3A USB Type-C充电端口控制器
1个包装盒- 4.13美元
建议的 NO-DP PD
具有甩负荷功能的单路3A USB Type-C充电端口控制器,2.2 MHz
1pc 慕斯- 4.5美元