您好、团队成员:
我的客户已经针对他们的系统测试了 OCP。
-输入电压: 13~19V
-输出电压: 12V
- 4SW 降压-升压转换器
如下表所示、如果 Vin =13V 且 Rsense = 2m Ω、则12.8A 不是预期值。
|
Rsense |
输入电压= 13V |
VIN = 16V |
输入电压= 19V |
|
2米 |
12.8A |
23.7A |
28.6A |
|
2.5m |
20A |
21.7A |
24.7A |
|
2.73万 |
19a |
20.5A |
23.5A |
它是否与降压/升压操作有关? 根据数据表、没有关于降压/升压模式的 OCP 公式。

或者、Rsense 是否有任何限制?
此致、
奥斯汀