下午好!
按照数据表图8-16和图8-27的两个应用示例、我无法获得预期的电压输出。 我的输入电压为5V、目标电压输出电压为4.5V。 根据表8-3、使用的 R_NR/SS I 计算值为30k 欧姆、根据该表、I_NR/SS 的值为150mA。 根据表8-1、我将 R_FB_PG (top)用作287k、将 R_FB_PG (bottom)用作12.4k、以利用100% I_CL 电流。 所有电容器均为10uF、R (top)为226k、R (bottom)为100k、R_PG 为10k (根据图8-27)。 在 VIN 上注入以下电压后、我获得以下 Vout:
4.3V 输入电压-- 4.163V 输出电压
4.4V 输入电压-- 4.259V 输出电压
4.5V 输入电压-- 4.357V 输出电压
4.6V 输入电压- 4.456V 输出电压
4.7V 输入电压-- 4.505V 输出电压
4.8V 输入电压-- 4.5V24V 输出电压
4.9V 输入电压-- 4.617V 输出电压
5.0V 输入电压-- 4.714V 输出电压
5.1V 输入电压- 4.7V 输出电压(不稳定-正负0.5V 变化)
VOUT 似乎受 Vin 的影响、但我没有看到确切的相关性来控制基于 Vin 的方程 VOUT = INR/SS (NOM)×RNR/SS、主要是电流。 感谢任何帮助,谢谢。