您好
开发出采用 BQ24650的客户设计。 输入功率为21V、电流为4A、电池为12V 铅酸电池。 当空载且无电池时、输出电压为13.8V。
连接电池时没有充电电流、这种状态下的电压如下所示:
输入电压= 21.027V
VCC = 20.809V
Vmppset=1.4105V
Vref = 3.299V
Vregn=5.964V
Vbtst=12.519V
VPH=12.519V
VSRP=12.516V
Vspn=12.516V
VFB=1.9007v
请帮助检查一下、并提供一些建议。
谢谢
星形