主题中讨论的其他器件: TSD05
尊敬的 E2E 社区:
请通过查看以下 TLV1117LV LDO 布局来指导我们。
- 2层 PCB、共60um 铜层、1.5mm FR4
- 5V 直流输入> TVS (TSD05)>π 型滤波器> TLV1117LV >环路形状电源平面
- LDO 之前基于铁氧体磁珠的 π 型滤波器- 0.1uF +铁氧体+ 0.1uF
- TLV1117LV 具有输入电容器 C3 - 4.7uF 和输出电容器 C4 4.7uF + C5 0.1uF
- 请注意如何将3.3V 输出从 TLV1117LV 去耦-请参阅随附的布局

期待您的指导。