您好!
我们目前正在使用另一家制造商提供的 PFC 升压控制器(连续导通模式)。 此 PFC 专为高达约400W 的输出而设计。 但是、新要求要求200ms 内高达1kW 的突然负载瞬变。 为了使用电流控制器(PFC 输出电压不会下降太多)来实现这一目的、我们必须显著增加电解电容器的数量。
例如、在660uF 输出电容器、230VAC 输入电压和1kW 的负载瞬态下、电流拓扑显示电压降至345V (来自400V)、恢复时间约为40ms (图中的通道3)。 图中的加载步骤从光标 X1 (未显示)开始。
您能否在输出电容约为660uF 的情况下估算此类负载阶跃的影响、例如对于 UCC28180控制器而言? 产品系列中是否有采用相同拓扑结构(CCM-PFC 控制器、升压二极管、外部 MOSFET、100kHz 和 PFC 扼流圈)的其他元件性能比图中所示的控制器更好?
如果您需要更多信息、我会尽力为您提供。
感谢您发送编修。