您好!
我在 我的设计中使用器件 TPS62933DRLR。 下面是该电路的原理图。 我有一个纯电阻负载、电流为0.1-2.5A。 在负载电流的较高端、降压转换器会产生可闻振铃。 降低输出电压、从而降低可闻振铃的音量。 降压转换器在1.2MHz 处进行开关、看起来展频在1.2MHz = 9.375kHz 时工作。 我在降压转换器的输入和输出上看到了这个频率。 这个频率内容有什么用吗? 输入/输出电容不足? 转换器不稳定? 我以前使用过其他扩频器件、从未遇到过此问题。
我尝试过的其他项目:
-增加前馈电容(C85)可降低~9kHz 振铃的交流振幅,从而降低可闻振铃,但会降低降压转换器输出电压
-将开关频率增加到2MHz 可将低频振铃从9 kHz 增加到~14.5kHz
-在下面的电路中移除 R93对振铃没有影响
电路原理图:

降压转换器的电压输出、交流耦合: