主题中讨论的其他器件:BQ25798、
工具与软件:
我们围绕 BQ40Z50-R5电量监测计设计了2S0P 电池组、并在 Samsung INR-18650-29E 电池之上设计了 BQ25798充电器。
阅读可用的技术参考和应用手册、我们已经确定所选单元的学习周期需要进行以下设置。 这些设置将生成 golden 文件、然后针对特定应用程序进行更改。
ChemId :1737 (INR18650-29E LiMn2O4 (Co、Ni)/碳、4.2V)不支持涡轮模式。
电芯数 :2.
Design Capacity :7.3v 2850mA 452080.5cWh
充电终止收尾电流 :250mA (默认值)
Dsg Current Threshold :100mA (默认值)
CHG 电流阈值 :1375mA
CHG 放松时间 :60s (默认值)
Dsg Relax Time :1s (默认值)
停止电流 :75mA
项电压 :5000mV
然而、我们对适当的收费项 Taper 现值仍存有疑问。 请您在选择合适的值时提供任何帮助、它是否完全由 BQ25798充电器驱动?