工具与软件:
您好!
我正在使用 TPS543C20A 设计电源。
我将使用 TPS543C20A 将 14V 输入电压降至1.35V 输出电压@ 25.5A 最大输出电流 。
除此之外、我没有很多硬性设计参数。 我希望纹波足够小、这样便不会在 TPS543C20A 将提供1.35V 至的 LDO 输出上看到任何开关伪影。 这些 LDO 将在1.35V 至1.2V 之间调节。
从我提供的信息中您可以看到、我绝不是电源专家。
我一直在使用为 TPS543C20A 提供的设计计算器。
我首先注意到的是、当我键入所有参数时、生成的 COUT 值会触发一个设计注意事项:
此工具似乎警告过大的输出电容会导致环路不稳定。
我从提供的值开始、但下冲和过冲 Vout 单元变为红色。 似乎没有值会将 COUT 单元格变为绿色。
我很想知道 TI 团队能否引导我正确使用计算器、因为我对工具中的不同值没有太多(如果有)的设计直觉、并且缺少工具可供您设计时使用的最严格的要求信息、我想确保至少使用的是合理的值。
非常感谢 TI 工程师能够提供的任何帮助。
谢谢!
Matt
谢谢