工具与软件:
嗨、团队:
我的客户尝试使用 TLV75801PDBVR、但遇到了热问题。
其系统具有10ms 的瞬态重负载315mA。 这将 违反绝对最大 结温、只需通过在数据表中简单地计算公式(8)即可。
(max)= 5.6V、VOUT = 3.3V、最大 Ta = 70C。 因此、计算得出的 TJ 最大值为:
TJ =((5.6 - 3.3)* 0.315)* 176.9 + 70 = 198.18 c.
因此、我的客户要求我们提供瞬态热 阻数据、以确保器件是否能够处理这种瞬态负载。
您能否提供 TLV75801PDBVR 的热阻?
此致、
Kazuki Ioth