工具与软件:
您好!
我将使用 TI PSPICE 来模拟我设计中的瞬态。
我已经能够在 TI TPS543C20A 下载页面中成功运行仿真。
我还能够使用我的电路设置将启动变换仿真更改为步进至14V 并在1.4V @28.3A 输出。
我当前正在尝试更改仿真、以便查看将负载电流从17.833A 升至29A 的影响。
我在这方面没有取得任何成功。 我最常见的问题是永远不会有收敛。
我感兴趣的仿真是、 一旦开关在1.4V 和稳定14V 输入电压下输出17.833A、负载电流从17.833A 增加到29A (50ns)。
我对 PSPICE 没有经验,可以使用一些帮助,我碰到了一堵墙,试图使它工作。
谢谢!
Matt