Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
正在执行学习周期并达到数据表中计算出的截止电流。 我在充电时从未看到电池状态标志被设置。 我是否应该让电池不停地充电、直到看到标记?
当前放松电池、希望 FC 标志被设置。
使用电源 CC/CV 进行充电。 选择4.2V 收尾电流作为300mA。
使用的电池额定电压为3400mA
放电电压低至2.66V
电池的标准充电电压为4.2V、具有68mA 截止电压和1700mA。 我们的电池组是4p 排列,所以我使用68mA * 4 = 272mA 作为电池组切断,电池组充电电流为4A CC , 4.2V
-克雷格