Thread 中讨论的其他器件: TLC59116
工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在寻找一款能够按通道输出20mA 的16通道 LED 驱动器。
我为 TLC59116F 进行了以下计算、我认为它会起作用。
条件;
Vcc = 5.5V、Vout = 17V、Iout = 20mA /通道
Iout^2 x Ron x N 通道
= 20mA^2 x 3.75Ω x 16通道
= 24mW
Icc x Vcc
= 13mA x 5.5V
= 71.5mW
PD_TOTAL
= 24mW + 71.5mW
= 95.5mW
θja x PD_TOTAL
= 78℃ / W x 95.5mW = 7.449℃
TA_max +θja x PD_TOTAL
= 85℃ 和+ 7.449℃
= 92.449℃ < 150℃ (tj_max)
1) 1)以上我的理解是否正确?
2)本产品的 Ta 为85℃。 除了上述条件外、是否有任何支持最高105℃ 的产品?
此致、